SAC-5P-M12MS/0,6-150/M12FS P+F
-
Sensör/aktüatör kablosu
1575013
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR halojensiz, ışınlı, turuncu RAL 2003, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 0,6 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 0,6 m |
| PUR irradiated halojensiz turuncu [151] | |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR irradiated halojensiz turuncu [151] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | turuncu RAL 2003 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, yeşil-sarı |
| Genel bükülme | 5 iletken, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | ≤ 57 Ω/km |
| Nominal gerilim, kablo | 250 V (AC) |
| Test gerilimi | 2000 V (50 Hz, 5 dakika) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | min. 25 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | min. 40 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 59 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s |
| Önemli özellikler | Işınlı |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -50 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -40 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1575013 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356433389 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 52 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 52 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018