SAC-5P-1,7-BF145/M12FS SH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1404780
Sensör/aktüatör kablosu, 5 pinli, ekranlı, boş kablo ucu, düz M12 soket, A-kodlu, kablo uzunluğu: 1,7 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 1,7 m |
| POC irradiated halojensiz siyah [BF 145] | |
| Kablo ağırlığı | 86 kg/km |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | POC irradiated halojensiz siyah [BF 145] |
| AWG sinyal hattı | 20 |
| Kablo kesiti | 5x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,9 mm |
| Dış kablo çapı | 7,30 mm |
| Dış kılıf, malzeme | POC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | POC |
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, siyah 3, siyah 4, siyah 5 |
| Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 3500 V |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2500,00 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 12 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 88 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1 |
| DIN EN 50265-2-1'e göre | |
| Gaz konsantrasyonu | IEC 61034'e uygun olarak |
| EN 50268-2 | |
| Diğer direnç | Aşındırıcı ortama iyi dayanım |
| Önemli özellikler | Işınlı |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -55 °C ... 145 °C (kablo, sabit montaj) |
| -35 °C ... 120 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1404780 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | AF1CKA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356716963 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 171,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 166,3 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018