SAC-4P-M12MS/1,0-800/M12FR3LVW - Sensör/aktüatör kablosu
1423746

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, kaynak çapaklarına dayanıklı, son derece esnek, gri RAL 7001, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 3 LED, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, ile 3 LED, kablo uzunluğu: 1 m, robot ve çekme zincirleri için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Kabo kaynak çapaklarına dayanıklı olduğundan karoseri atölyeleri için güvenilir çözüm
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği