SAC-4P-M12MRB/0,4-PVC SH VA
-
Sensör/aktüatör kablosu
1013623
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: B, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 0,4 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | B |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | V4A |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş açılı M12 |
| Kodlama tipi | B |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,4 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 52 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,4 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
| ≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 59 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
| Önemli özellikler | Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez |
| silikon içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1013623 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626493022 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 38,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35,5 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018