SAC-4P-M12MR/1,95-115/5PFR 1NC
-
Sensör/aktüatör kablosu
1050133
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,95 m, Pin 1 bağlı değildir
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş açılı M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi açılı M12 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 1,95 m |
| PUR, siyah, 5. iletken gri [115] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 35 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR, siyah, 5. iletken gri [115] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 5x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Malzeme, dolgu | PP |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,70 mm |
| Genel bükülme | 5 iletken, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | ≤ 58 Ω/km |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 25 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 50 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥2000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
| UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| Tuzlu suya dayanıklı | |
| Az yapışkan | |
| aşınmaya dayanıklı | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| esnek | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1050133 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626665146 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 86,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 86,5 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018