SAC-4P-M12FS/10,0-PUR/M12FS T
-
Sensör/aktüatör kablosu
1574661
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Dişi düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 250 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Maks. iletken direnci | 58 Ω/km |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Maks. eğilme yarıçapları | 4000000 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | ≤ 58 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 23,5 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 47 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 47 mm, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Esnek kablo geçişine uygun | evet |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/158'e uygun (yatay) |
| UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Az yapışkan | |
| aşınmaya dayanıklı | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| esnek | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1574661 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 02 |
| Ürün Kodu | AF1CCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356432115 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 381 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 381 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018