SAC-4P-10,0-PVC/AD
-
Sensör/aktüatör kablosu
1567429
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah, açık kablo, açık Valf konnektörü AD (basınç anahtarı), kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | PBT |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PBT |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 24 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü AD (basınç anahtarı) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ag (Kontak yüzeyi) | |
| PBT (Kontak taşıyıcı) | |
| PBT (Muhafaza) | |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 34,9 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2464 |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 16x 0,20 mm |
| AWG sinyal hattı | 20 |
| Kablo kesiti | 2x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi |
| Maks. iletken direnci | 39 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V |
| Test gerilimi | 1200 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
| Ateşe dayanıklılık | DIN VDE 0482'ye göre |
| DIN EN 50265-2-1'e göre | |
| Yağa dayanıklılık | büyük ölçüde yağa dayanıklı |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Valf konnektörü) |
| kablo, sabit montaj | |
| Kablo, sabit montaj | |
| Valf plug-in konnektörü | |
| Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
| Ürün numarası | 1567429 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 100 pc |
| Ürün Kodu | AF1DBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356325844 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 780 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 222,22 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018