SAC-4P-10,0-600/M 8FS VA 0,34 - Sensör/aktüatör kablosu
1322620

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PP-EPDM, gri RAL 7035, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.