SAC-3P-MS/23,3-28R SCO RAIL
-
Sensör/aktüatör kablosu
1048880
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PE-X halojensiz, siyah, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 23,3 m, Demiryolu uygulamaları için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
| Kutup sayısı | 3 |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 23,3 m |
| Ekranlı siyah RADOX® [28R] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 51 kg/km |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ekranlı siyah RADOX® [28R] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,18 mm |
| AWG sinyal hattı | 20 |
| Kablo kesiti | 3x 0,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,43 mm |
| Dış kablo çapı | 5,30 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE-X |
| Tek tel, renk | beyaz 1, beyaz 2, beyaz 3 |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | ≤ 40,1 Ω/km |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V AC (İletken-toprak, U0) |
| 1000 V AC (İletken-toprak, U) | |
| ≤ 720 V AC (damar-toprak) | |
| ≤ 1200 V AC (İletken-toprak, Um) | |
| ≤ 900 V DC (İletken-toprak, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (damar-damar) | |
| Test gerilimi | 3500 V AC (50 Hz, 5 dk) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 dk) | |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 4 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 16 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 22 mm |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
| Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
| Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 120 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1048880 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626661339 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.197 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.197 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 8d15f150-f064-4085-b00c-5f0f42323ca5 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018