SAC-3P-MS/0,3-PUR/B-1L-Z 180FR - Sensör/aktüatör kablosu
1415450

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,3 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo