EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, sarı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü CI (9,4 mm), kablo uzunluğu: 1,5 m
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||