EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,6 m
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||