SAC-3P-M 8MS/ 2,0-PUR/BI 0,34
-
Sensör/aktüatör kablosu
1454037
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | TPU |
| Malzeme gövde valf fişi | TPU |
| Gövde malzemesi | TPU |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 3 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M8 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü BI (11 mm) |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Sn (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | kablosuz |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 26 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 3x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,27 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 44 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
| hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -20 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Ürün numarası | 1454037 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | AF1DMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356567688 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 75,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 75,7 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018