SAC-3P-10,0-100/M 8FS BK
-
Sensör/aktüatör kablosu
1524116
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR/PVC, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi düz M8, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 60 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| PUR/PVC gri [100] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 27 kg/km |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR/PVC gri [100] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 0,25 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,32 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 4,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
| ≥ 0,38 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| yaklaşık 3,50 mm ±0,1 mm (İç kılıf) | |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 78 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 44 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3 m/s |
| Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1524116 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | AF1BBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918945886 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 284,91 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 284,91 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018