SOL-ES-PRO-PYR - Sensör
1074979

Hukseflux Thermal Sensors B.V. tarafından üretilmiş, 180° açıklık açısı ile W/m2 cinsinden ışıma şiddetini ölçen piranometre. Ölçülen değer, Modbus/RTU (RS-485) aracılığıyla sağlanır. ISO 9060 uyarınca doğruluk sınıfı "İkincil Standart" dengidir.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yeni RVH™ teknolojisine sahiptir, yüksek veri sürekliliği için ısıtılır
IEC 61724-1, Sınıf A ve B'ye karşılık gelir
İkincil Standart sınıflandırma için ISO 9060 test sertifikalarını içerir
Etkin kalibrasyon ve bakım organizasyonu