SAC-4P-M8MS/1,0-PVC/M8SIFS BK
-
Sensör/aktüatör kablosu
1500796
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8 Snap-in, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M8 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 Snap-in |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | Snap-in |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 33 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 14x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 4x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
| ≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 79 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ürün numarası | 1500796 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1BCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151956196 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 43,457 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018