SAC-3P- 5,0-100/M 8FS
-
Sensör/aktüatör kablosu
1505038
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| PUR halojensiz gri [280] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 18 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz gri [280] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 3x 0,25 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,50 mm |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 40 mm |
| Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 18 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 36 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
| Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım | |
| Tuzlu suya dayanıklı | |
| kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
| silikon içermez | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1505038 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1BBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918848446 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 134,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 134,1 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018