Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
HC-COM- 4/2-ESTC
-
Kontak ara parçası
1408504
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+2+PE, boyut: COM, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 2, Pin, Krimp bağlantı, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç/sinyal, Yalnızca plastik muhafazalar için uygundur
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Genel | CK4.0-ED.. krimp kontaklar için (güç devresi), CK1.6-ED... (kontrol devresi) |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| Ürün tipi | Sabit kutup sayılı kontak ara parçası |
| Seri | HC-COM |
| Uygulama | Güç/sinyal |
| Tasarım | COM |
| Kutup sayısı | 6 |
| Bağlantı profili | 4+2+PE |
| Kontak numaralama | 1 - 4 (Güç kontakları) |
| 11 - 12 (Kontrol kontakları) | |
| Güç kontağı sayısı | 4 |
| Kontrol kontağı sayısı | 2 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 25,6 mm |
| Yükseklik | 48,05 mm |
| Uzunluk | 45 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 4 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı (Sinyal kontakları) |
| Krimp bağlantı (Güç kontakları) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Kontrol kontakları) |
| 1,5 mm² ... 6 mm² (Güç kontakları) | |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 10 (Güç kontakları) |
| 26 ... 14 (Kontrol kontakları) | |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 9 mm (Güç 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Güç 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (sinyal) | |
| 6 mm (Sinyal 2,5 mm²) | |
| Nominal gerilim (III/3) | 250 V (Kontrol kontakları) |
| 400 V (Faz toprak güç kontakları) | |
| 690 V (Faz faz güç kontakları) | |
| Güç kontakları için nominal gerilim | 400/690 V |
| 250 | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Faz faz güç kontakları) |
| 4 kV (Kontrol kontakları) | |
| Nominal akım | 40 A (Güç kontakları) |
| 10 A (Kontrol kontakları) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme Profil conta | NBR |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, güç kontağı | Ag |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, kontrol kontağı | Ag (Au alternatifi) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
| Ürün numarası | 1408504 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ABH |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356618212 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 21,63 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 21 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimp kontak 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimp kontak 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimp kontak 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimp kontak 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimp kontak 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krimp kontak 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krimp kontak 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krimp kontak 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krimp kontak 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krimp kontak 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimp kontak 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimp kontak 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimp kontak 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimp kontak 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimp kontak 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krimp kontak 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krimp kontak 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krimp kontak 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krimp kontak 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krimp kontak 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krimp kontak 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krimp kontak 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimp kontak 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimp kontak 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimp kontak 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimp kontak 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimp kontak 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimp kontak 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimp kontak 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimp kontak 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Kontak ara parçası 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montaj aleti 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Çıkarma aleti 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Çıkarma aleti 1072064
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018