RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
Röle tabanı
1644104
ECOR-2 röle tabanı, 4 adet enversör kontaklı endüstriyel röle için, vidalı bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için takma seçeneği, NS 35/7,5 üzerine montaj için
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Nominal gerilim UN | 250 V AC/DC |
| Nominal akım IN | maks. 12 A (Uygulamaya/montaja bağlı) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M2,5 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 12 (sabit) |
| 20 ... 14 (çok telli) |
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 78 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Renk | trafik grisi B (RAL 7043) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1644104 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Ürün Kodu | DKF313 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923173231 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 63,08 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 57,4 g |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
REL-IR-BL- 24DC/4X21 - Tek röle 1032521
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - Tek röle 1032527
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - Tek röle 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - Tek röle 1032531
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - Tek röle 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - Tek röle 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - Tek röle 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - Tek röle 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - Tek röle 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - Tek röle 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - Tek röle 1109564
-
RL-EE-2-RH-1 - Sabitleme mandalı 1644127
-
RL-EE-2-RH - Sabitleme mandalı 1644134
-
ECOR-RHM-2L - Röle tutma kolu 1047026
-
DP-12-220 DC - Geçmeli modül 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - Geçmeli modül 2833738
-
V-120-230UC - Geçmeli modül 2833880
-
RC-120-230UC - Geçmeli modül 2833767
-
MP 1 - Etiketler 2833631
-
DB 50- 90 BU - Kablo köprü 2821180
-
DB 50- 90 BK - Kablo köprü 2820916
-
DB 50- 90 GY - Kablo köprü 2820929
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018