PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Röle modülü
2834481
Vidalı bağlantılı hazır montajlı röle modülleri, şunlardan oluşur: Röle tabanı, geçmeli ekran/girişim bastırıcı modül bulunan güç kontağı rölesi, ve sabitleme mandalı. Giriş gerilimi: 24 V DC, 2 enversör kontak, 8 A
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Üniversal |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 3x 107 çevrim |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 12.09.2025 |
| Elektriksel çalışma ömrü | Diyagrama bkz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,46 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Test gerilimi (Kontak/kontak) | 2,5 kV (50 Hz, 1 dk., kontak/kontak) |
| Bobin tarafı | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | diyagrama bakın |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| UN'de tipik giriş akımı | 19 mA |
| Tipik tepki süresi | 8 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 2 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (10 mA'de) |
| Sürekli sınır akımı | 8 A |
| Maksimum kalkış akımı | 15 A (300 ms) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA (5 V'ta) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 2000 W (250 V AC için) |
| 44 W (110 V DC için) | |
| 60 W (220 V DC için) | |
| 190 W (24 V DC için) | |
| At 440 V AC | |
| 85 W (48 V DC için) | |
| 60 W (60 V DC için) | |
| Kesme seviyesi (lamba yükü) maks. | 50 mW |
| Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
| 0,2 A (250 V'de, DC13) | |
| 3 A (24 V'de, AC15) | |
| 3 A (120 V'de, AC15) | |
| 3 A (250 V'de, AC15) | |
| Bobin tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Kontak tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Genişlik | 16 mm |
| Yükseklik | 78,5 mm |
| Derinlik | 71 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2834481 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6319 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356044370 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 68,41 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 65,9 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Mühürlü röle sayesinde operasyonel güvenlik
1/3-katlı röle tabanı sayesinde mantıksal kontak düzenlemesi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018