VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM/40
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1099548
2-kut. izoleli ve topraklanmış 1.500 V DC PV sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazı, DIN rayı montajı için, ikaz kontağı bulunan 3-kut. taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her bir fişte durum mesajı.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Bu cihaz bir muhafaza içerisinde dokunmaya karşı korumalı bir tesisatta kullanılabilir. Bağlantı bölgesindeki aktif ve topraklı bölümler arasında en az 8 mm'lik bir boşluk kalmasını sağlayın. |
| Ürün tipi | PV arestör |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | PV II |
| PV T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | DC |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Enerjili ve topraklanmış parçalar arasındaki mesafe | 8 mm |
| Montaj yeri | Dahili bölge |
| Ayırma cihazının montaj yeri | Dahili |
| Erişilebilirlik | Erişilebilir |
| Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
| Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Açık Devre Arıza Modu) |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Çalışma akımı | 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 53,4 mm |
| Yükseklik | 98,7 mm |
| Derinlik | 65,7 mm |
| Yatay pin aralığı | 3 Birim |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Hareket yönü | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 350 µA DC |
| ≤ 600 µA AC | |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 250 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 3,8 kV (3 kA'de) |
| ≤ 4,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 4,4 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 5 kV (15 kA'de) | |
| ≤ 5,3 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 5,7 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 6 kV (40 kA'da) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| PV Koruma devresi | |
| Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
| Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Açık Devre Arıza Modu) |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1500 V DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 2000 A |
| Yüksüz gerilim UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 30 kA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Sürekli çalışma akımı ICPV | < 350 µA |
| En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1500 V DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 2000 A |
| Artık gerilim Ures | ≤ 3,8 kV (3 kA'de) |
| ≤ 4,1 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 4,4 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 5 kV (15 kA'de) | |
| ≤ 5,3 kV (20 kA'da) | |
| ≤ 5,7 kV (30 kA'da) | |
| ≤ 6 kV (40 kA'da) | |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 350 µA DC |
| ≤ 600 µA AC | |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 250 mVA |
| Ek teknik veriler | |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs | 20 kA (4x (5x In | 120 s) | 30 dk)) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 3000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/XYZ) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 1500 V DC |
| kısa devre akım seviyesi (SCCR) | 50 kA |
| Gerilim koruma seviyesi VPR | 4 kV |
| Nominal darbe deşarj akımı In | 10 kA |
| Koruma hatları | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - G | |
| (DC-) - G | |
| Nominal gerilim | 1500 V DC |
| Güç dağıtım sistemi | DC PV |
| SPD Tipi | 1CA |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 30 V AC |
| DC çalışma gerilimi | 30 V DC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| DC çalışma akımı | 1 A DC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-31 |
| Not | 2019 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-31 |
| Not | 2018 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1099548 |
| Ambalaj birimi | 40 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1324 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626949406 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 358,58 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 353 g |
| Gümrük tarife no | 85354000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
ATP-QTTCB - Ayırma plakası 3206238
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-MS 1500DC-PV-ST - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 1033727
Avantajlarınız
En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018