VAL-MS 1000DC/1+V-FM
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı
2804490
2-kut. sigortasız topraklı 1000 V DC doğru gerilim sistemleri için aşırı gerilim arestörü, DIN rayına monte edilir, ikaz kontaklı 2-kut. taban elemanı (L+, L-, toprak), üç geçmeli sıcaklık izlemeli varistör, her fişte durum göstergesi.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | PV arestör |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| EN tip | T2 |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 2 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| Nominal gerilim UN | 1000 V DC (Açık devre gerilimi (UOC)) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak, 1-kut. |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
| Maks. işletme akımı Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. (UL) |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 10 ... 2 (UL) |
| Bağlantı yöntemi | MC 1,5/3 |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
| Sıkma torku | 4 lbf-in. (UL) |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,6 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 2 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT/PA |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | (L+)-(L-) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 1000 V DC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi UC (L+) - (L-) | 1000 V DC |
| Nominal yük akımı IL | ≤ 80 A DC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 20 mW |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-L) | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-L) | 30 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 80 A |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Tepki süresi tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Nominal yük akımı IL | ≤ 80 A DC |
| Kısa devre dayanımı ISCPV | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 5 kV |
| Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 20 mW |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN EN 61643-11 |
| Not | 2002 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
| Not | 2005 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60364-7-712 |
| Not | 2002 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2804490 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 07 |
| Ürün Kodu | CL1324 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356329071 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 255,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 232 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018