Montaj teknolojisi ve aksesuarlar
IBS SUPI 3 QFP - Slave protokol çipi
IBS SUPI 3 QFP
-
Slave protokol çipi
2746087
Slave protokol çipi, INTERBUS için (QFP 100)
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Protokol çipi
Tasarım
QFP 100 (PLCC 84 devam etmemektedir!)
Sistem özellikleri
Modül
Dahili veri uzunluğu
Dahili 8 byte, 64 byte'a kadar harici genişleme mümkündür
Protokol çipi
IBS SUPI 3 QFP
Elektriksel özellikler
IC besleme gerilimi
5 V DC ±10 % (DC)
Besleme
Tipik akım tüketimi
20 mA
Arabirimler
Kullanıcı arabirimi
MFP arabirimi, dijital I/O (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), mikroprosesör için paralel port
INTERBUS
Bağlantı yöntemi
Remote bus, lokal bus veya montaj remote bus
Protokol
INTERBUS
Ölçüler
Genişlik
14 mm
Yükseklik
3,4 mm
Derinlik
20 mm
Uzunluk
20 mm
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıfı
IP00
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-40 °C ... 85 °C (çalışma sırasında maks. 75 % nem)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
5 °C ... 30 °C (maks. 60 %'da)
Ticari Veriler
Ürün numarası
2746087
Ambalaj birimi
66 pc
Satış Kodu
DRE
Ürün Kodu
DRECAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918153588
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
8,127 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
8 g
Gümrük tarife no
85423290
Menşe ülke
JP
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
DIN rayları için bağlantı paneli
Bağlantı panelleri/bağlantı alanları
PoE enjektörler
SFP modülleri
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı