CSA
Onay kimliği: 158887| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: NL-58817| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17,5 A | |||
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425KEMA-KEUR
Onay kimliği: 71-102890| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 | |