PC kontrol kartı olarak saha kontrolörü
Phoenix Contact'ın PC kart serisinden biri olan IBS ISA FC.., IEC 61131'e uygun karmaşık kontrol ve otomasyon görevlerini makina ve sistemlerin operatör PC'lerine entegre etmeyi mümkün kılar. Kontrol ve otomasyon seviyesindeki üniversal networking görevi INTERBUS sistemince gerçekleşir. Saha kontrolörleri sensör, aktüatör ve saha cihazlarının INTERBUS üzerinden güvenli bağlantısını sağlar ve kontrol görevleri için ana bilgisayardan bağımsız olarak otonom IEC-61131 performansı sunar. Kontrol ve otomasyon programları ana PC'den bağımsız olarak tüm saha kontrolörlerinde çalışır. PC sistemi INTERBUS üzerinden bağlanan proses sinyalleri ve parametrelerin görselleştirilmesi için serbesttir. Sistem kontrolünün sistem görselleştirmesinden ayrıştırılması ve watchdog devreleri ile tüm sistemin izlenmesi yüksek seviyede bir çalışma güvenliği sağlar.
PC WORX otomasyon yazılımı tüm saha kontrolörlerinde IEC 61131'e uygun üniversal konfigürasyon ve programlama için kullanılır.
Phoenix Contact saha kontrolörleri farklı gerekler için değişik kapasitelerde mevcuttur. IBS ISA FC/I-T kompakt saha kontrol kartı küçük ve orta ölçekli kontrol görevleri için temel modeldir ve PC tabanlı tüm operasyon, kontrol ve otomasyon sistemine uyar. Kontrol programı tarafından alıkoyulan veri ana kartta yer alan 8 Kbyte boyutundaki NVRAM'de depolanır.
Orta ve büyük ölçekli güçler, yüksek kapasiteli PC kartı olarak tüm dünyada mevcut PC/104 standardını kullanan IBS ISA FC/486DX/I-T saha kontrolörünce kapsanır. İşlemci kartının kullanımı kullanıcıya, PC sisteminden bağımsız olarak, performans ayarlamalı otonom bir kontrol çözümü sunar.
IBS ISA FC/I-T
-
Bağlantı kutusu
2722027
Saha kontrolörü, elektriksel izolasyonlu, işletim sistemi dahildir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar