Bosch kontrolörleri için INTERBUS kontrol kartları
Bosch serisi CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501, INTERBUS'a IBS BA DSC/I-T kontrol kartları ile bağlanabilirler.
Kontrol kartı PLC'de değişken adres aralıklı Bosch giriş/çıkış modülü gibi çalışır.
INTERBUS I/O kartlarındaki veriye yakın çevreden (L W IE, T W OE,..) veya dolaylı olarak proses görüntüsü (A B I, S B O, ...) ile erişilebilir. Böylece PLC'deki tüm dil kapsamını ve diyagnostik fonksiyonlarını kullanmak mümkün olur.
INTERBUS sistemi otomatik olarak aktive edilebilir veya parametrelendirilmiş değişkenler ile kontrol edilebilir. Kontrol modunda, bus yapısı, giriş ve çıkışların atanması ve diyagnostik tepkisi gibi konfigürasyon verileri kontrol kartına aktarılır. Bu, fonksiyon blokları kullanılarak gerçekleşir. Kontrol kartı alınan verileri mevcut bus konfigürasyonu ile karşılaştırır veya hatalı tanımlamaları kontrol eder (çift adresleme gibi).
Başarılı bir kontrolden sonra INTERBUS sistemi başlar ve uygulama güncel giriş ve çıkış verilerine erişebilir.
Çalışma ve hata mesajları dört satır LC ekranda metin formatında görüntülenir. Aynı bilgi diyagnostik kayıtlar kullanılarak uygulama için erişilir hale getirilir. Diyagnostik fonksiyonlar, INTERBUS'ın kontrol ve sistem diyagnostiği için kullanılabilen sistem fonksiyonları tarafından genişletilir.
IBS BA DSC/I-T
-
Bağlantı kutusu
2723042
Sonlandırma kartı, elektriksel izolasyonlu, Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501 PLC'leri için
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar