PST 1,0/ 9-3,5 - Pin dizisi
1945164

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 0,5 mm2
montaj tipi THR lehimleme / dalga lehim
ambalaj tipi karton ambalajlı

Pin dizisi, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A (kullanılan fişe bağlıdır), anma gerilimi (III/2): 250 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: PST 1,0/..-V, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,8 mm, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
Tüm COMBICON pin dizisi konnektörleri için optimal pin geometrisi