PC 6/ 4-ST-7,62 - PCB konnektörü
1149085

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
pin aralığı 7,62 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı Pozidriv
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, ürün gamı: PC 6/..-ST, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z1L Yarıklı Pozidriv, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 6, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
IEC/UL 61800-5-1 uyarınca artırılmış şok koruması

Sıkça Sorulan Sorular


6 mm2 bağlantı kesiti için neden vidalı bağlantılı yeni bir konnektör var?

Kompakt PC 6 konnektör, 7,62 mm aralıkla 6 mm2'lik bağlantı kesiti sunar. Orta flanşlı varyantlar, geleneksel vidalı flanşa göre daha çok yer tasarrufu sağlar. Ayrıca, IEC/UL 61800-5-1 standardına uygun olarak geliştirilmiş dokunma koruması ek güvenlik sağlar.


Yeni PC 6 konnektör ürün gamı için hangi soketler uygundur?

Konnektör ürün gamı, yeni PC 6 soketlerle uyumludur. Dalga lehim için standart soketlere ilave olarak, SMT lehimleme işlemine entegrasyon için THR soketler de mevcuttur.


PC 6 serisinde, örneğin hızlı bağlantı teknolojisine sahip başka konnektörler de var mı?

Potansiyelleri kolayca döngüye sokmak için kol mekanizmalı LPC 6 Push-in PCB konnektörleri ve PC 6/ ...-ST-BUS bus konnektörlerini PC 6 soketlerle birleştirebilirsiniz.