PC 6/ 2-STL2-7,62 - PCB konnektörü
1149129

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
pin aralığı 7,62 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı Pozidriv
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, ürün gamı: PC 6/..-STL, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z1L Yarıklı Pozidriv, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 6, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

IEC/UL 61800-5-1 uyarınca artırılmış şok koruması
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler

Sıkça Sorulan Sorular


6 mm2 bağlantı kesiti için neden vidalı bağlantılı yeni bir konnektör var?

Kompakt PC 6 konnektör, 7,62 mm aralıkla 6 mm2'lik bağlantı kesiti sunar. Orta flanşlı varyantlar, geleneksel vidalı flanşa göre daha çok yer tasarrufu sağlar. Ayrıca, IEC/UL 61800-5-1 standardına uygun olarak geliştirilmiş dokunma koruması ek güvenlik sağlar.


Yeni PC 6 konnektör ürün gamı için hangi soketler uygundur?

Konnektör ürün gamı, yeni PC 6 soketlerle uyumludur. Dalga lehim için standart soketlere ilave olarak, SMT lehimleme işlemine entegrasyon için THR soketler de mevcuttur.


PC 6 serisinde, örneğin hızlı bağlantı teknolojisine sahip başka konnektörler de var mı?

Potansiyelleri kolayca döngüye sokmak için kol mekanizmalı LPC 6 Push-in PCB konnektörleri ve PC 6/ ...-ST-BUS bus konnektörlerini PC 6 soketlerle birleştirebilirsiniz.