DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LRBDSBH-LMQ - PCB konnektörü
1881907

PCB konnektörü, renk: yeşil, pin sayısı: 3, ürün gamı: DFMC 1,5/..-ST-LR, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: Taban dizisine geçirme, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
Karşıt renkteki Lock and Release işletme kolu sayesinde otomatik kilitleme ve sezgisel serbest bırakma