SPTH 3/ 7-5,08
-
PCB klemensi
1580787
PCB klemensi, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 4 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 7, ürün gamı: SPTH 3, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aynı ölçü ve tutturma özelliği sayesinde Push-in yaylı bağlantılar ve vidalı bağlantılar kolay adapte olurlar.
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım