SPTH 1,5/13-5,0 - PCB klemensi
1472147

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 13, ürün gamı: SPTH 1,5, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı ölçü ve tutturma özelliği sayesinde Push-in yaylı bağlantılar ve vidalı bağlantılar kolay adapte olurlar.
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım

Sıkça Sorulan Sorular


Push-in PCB klemensleri, vidalı bağlantılara göre ne gibi avantajlar sunar?

Push-in PCB klemensleri hızlı ve pratik kablaj imkanı sunar. Montaj süresini yarı yarıya kısaltırlar. Yay kuvveti teknolojisi, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen bağlantılar sağlar. Yeniden sıkma ve tork kontrollerini ortadan kaldırmıştır.


Push-in Teknolojisi bağlantısı, PCB klemenslerinde nasıl çalışır?

Push-in Teknolojisi, kabloyu güvenli bir şekilde yerinde tutan yaylı bir kelepçeye dayanır. Tek telli kablolar ve yüksüklü kablolar, alet kullanmadan doğrudan takılabilir. Renk kodlu basmalı buton kullanılarak serbest bırakılırlar. Yay, titreşim veya... Daha fazla görüntüle

Push-in Teknolojisi, kabloyu güvenli bir şekilde yerinde tutan yaylı bir kelepçeye dayanır. Tek telli kablolar ve yüksüklü kablolar, alet kullanmadan doğrudan takılabilir. Renk kodlu basmalı buton kullanılarak serbest bırakılırlar. Yay, titreşim veya sıcaklık değişiklikleri durumunda bile sabit temas basıncı ve uzun vadede sağlam bir bağlantı sağlar. COMBICON Push-in klemensler sinyal, veri ve güç için uygundur.

Daha az görüntüle

Push-in PCB klemenslerinin TWIN tasarımı hangi uygulamalar için fayda sağlar?

Phoenix Contact, yerden tasarruf sağlayan tasarımlar için yüksek esnekliğe sahip TWIN varyantları sunar. Standartlaştırılmış bir tasarım ve özdeş pin yapısı, PCB düzeninde veya cihaz muhafazasında herhangi bir ayarlama yapmadan bağlantı teknolojileri... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact, yerden tasarruf sağlayan tasarımlar için yüksek esnekliğe sahip TWIN varyantları sunar. Standartlaştırılmış bir tasarım ve özdeş pin yapısı, PCB düzeninde veya cihaz muhafazasında herhangi bir ayarlama yapmadan bağlantı teknolojileri arasında geçiş yapmayı mümkün kılar. Tipik uygulamalar arasında kontrol teknolojisi, sensör ve otomasyon teknolojisinin yanı sıra tümleşik sistemler yer alır. Ürünler bina ve fabrika otomasyonunda, proses endüstrisinde ve yenilenebilir enerji sektöründe kullanılmaktadır.

Daha az görüntüle

COMBICON Push-in PCB klemensleri hangi standartları ve sertifikaları karşılar?

SPTH 1,5 serisi COMBICON Push-in PCB klemensleri, IEC/EN 60947-7-4 gibi uluslararası standartların yanı sıra VDE sertifikalarına da uygundur. Kontrolörler ve güç kaynağı üniteleri gibi endüstriyel cihazlar için uygundur ve yüksek seviyede elektriksel güvenlik sunar.


Hangi kablo tipleri ve kesitleri bağlanabilir?

SPTH 1,5 serisi PCB klemensleri Push-in yaylı bağlantı teknolojisini kullanır. Tek telli kablolar ve yüksüklü çok telli kablolar, alet kullanmadan güvenli bir şekilde bağlanabilir. Renk kodlu basmalı buton kullanılarak serbest bırakılırlar. Tipik kes... Daha fazla görüntüle

SPTH 1,5 serisi PCB klemensleri Push-in yaylı bağlantı teknolojisini kullanır. Tek telli kablolar ve yüksüklü çok telli kablolar, alet kullanmadan güvenli bir şekilde bağlanabilir. Renk kodlu basmalı buton kullanılarak serbest bırakılırlar. Tipik kesit aralığı 0,14 mm2 ile 2,5 mm2 arasındadır.

Daha az görüntüle

SPTH 1,5'i tasarımıma nasıl entegre edebilirim?

Phoenix Contact, tasarım sürecini CAD verileri, 3D modeller, online konfigüratörün yanı sıra numune hizmeti ile destekler.


Lehim pinlerinin optimize edilmiş yerleştirme geometrisi montaj sırasında ne gibi avantajlar sağlar?

Lehim pinlerinin optimize edilmiş yerleştirme geometrisi, klemensin PCB üzerinde hassas bir şekilde konumlandırılmasını kolaylaştırır. Pinler, sağlanan deliklere güvenli ve hızlı bir şekilde yerleştirilebilir. Bu, montaj sürecini kolaylaştırır ve mon... Daha fazla görüntüle

Lehim pinlerinin optimize edilmiş yerleştirme geometrisi, klemensin PCB üzerinde hassas bir şekilde konumlandırılmasını kolaylaştırır. Pinler, sağlanan deliklere güvenli ve hızlı bir şekilde yerleştirilebilir. Bu, montaj sürecini kolaylaştırır ve montaj çabasını azaltır. Sonuç olarak güvenilir bir elektrik bağlantısı ve daha verimli üretim elde edilir.

Daha az görüntüle

Kabloyu sökmek için hangi aleti kullanmalıyım?

Sökmek için tercih edilen alet, turuncu renkli basmalı butonlarla birlikte kullanılan bir tornavidadır (SZS 0,6X3,5 VDE, 1205053).


Basit bir elektrik testini nasıl yapabilirim?

SPTH, üstteki basmalı butona entegre edilmiş büyük bir test açıklığına sahiptir. Sinyaller Ø 2 mm'ye kadar standart test probları ile alınabilir. Uygun ölçüm probu "Aksesuarlar" altında bulunabilir.... Daha fazla görüntüle

SPTH, üstteki basmalı butona entegre edilmiş büyük bir test açıklığına sahiptir. Sinyaller Ø 2 mm'ye kadar standart test probları ile alınabilir. Uygun ölçüm probu "Aksesuarlar" altında bulunabilir.

Daha az görüntüle

Hangi kutup sayısı, renkli versiyonlar ve markalama seçenekleri mevcuttur? PCB klemensleri hangi pin aralıklarında gelir?

Standart portföy, 5,0 mm metrik ve 5,08 mm inç pin aralığında 2 ila 12 kutuplu yeşil versiyonları içerir. Tasarım sürecinde kutup sayısı, renkli versiyonlar ve baskı seçeneklerine ilişkin bireysel gereksinimlerinizin dikkate alınması amacıyla COMBICO... Daha fazla görüntüle

Standart portföy, 5,0 mm metrik ve 5,08 mm inç pin aralığında 2 ila 12 kutuplu yeşil versiyonları içerir. Tasarım sürecinde kutup sayısı, renkli versiyonlar ve baskı seçeneklerine ilişkin bireysel gereksinimlerinizin dikkate alınması amacıyla COMBICON PCB klemensleri için konfigüratörü kullanın.

Daha az görüntüle