ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 7,62 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 1,5 mm2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 12, ürün gamı: FFKDS(A)/H1, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı