Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors M
Piktogram kesit alanı 1,5 mm2
Piktogram bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB ikiz fiş, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: TVFKC 1,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı