ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 1 mm2
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 1 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: QC 1/..-ST-BUS, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Fiş iletkenin modülden modüle kesintisiz döngüsünü sağlar.