PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - PCB konnektörü
1755855

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Philipps recess with slotted Torx
ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 14, bağlantı sayısı: 14, ürün gamı: PT 1,5/..-PH CLIP, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,3, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Rektangüler klemens boşluğu sayesinde yüksek klemens kapasitesi
CLIP geometri sayesinde cihaz muhafazasının içine geçirilebilir