PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:1 TP4
-
PCB konnektörü
1153311
PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: mavi, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 300 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: PSPT 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Kodlama ve baskı içeren versiyon
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | PSPT 2,5/..-ST |
| Tasarım | Standart |
| Kutup sayısı | 2 |
| Pin aralığı | 5 mm |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyel sayısı | 2 |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 16 A |
| Nominal gerilim UN | 300 V |
| Kontak direnci | 1,5 mΩ |
| Nominal gerilim (III/3) | 300 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 300 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 600 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
| Kontak türü | Dişi |
| İç kilit | |
| Kilitleme tipi | yok |
| Montaj tipi | onsuz |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Silindir gösterge a x b / çap | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
| Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | mavi (5015) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Malzeme verileri - işletim elemanı | |
| Renk (İşletim elemanı) | turuncu (2003) |
| Yalıtım malzemesi | PBT |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 5 mm |
| Genişlik [g] | 9,95 mm |
| Yükseklik [y] | 15 mm |
| Uzunluk [l] | 21,3 mm |
| Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Bu öğe, bir muhafaza içerisine takmak için bir kapsülsüz fiş olarak tasarlanmıştır. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
| İletken bağlantısı | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
| 0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
| 2,5 mm² / sabit / > 50 N | |
| 2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N | |
| Sökme ve takma kuvvetleri | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çevrim sayısı | 25 |
| Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 13 N |
| Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 8 N |
| İnskripsiyonların direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Polarizasyon ve kodlama | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Gözle muayene | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boyut incelemesi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Dayanım testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
| Kontak direnci R1 | 1,5 mΩ |
| Kontak direnci R2 | 1,6 mΩ |
| Takma/sökme çevrimi | 25 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 30 GΩ |
| İklim testi | |
| Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
| Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
| Isıl stres | 105 °C/168 h |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Termal test | Test grubu C | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Test edilen kutup sayısı | 4 |
| İzolasyon direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 30 GΩ |
| Sıcaklık çevrimleri | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 300 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3,2 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 300 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 600 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Ürün numarası | 1153311 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHADB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151151485 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2,45 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2,45 g |
| Gümrük tarife no | 85472000 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Değişken kodlama, yanlış bağlantıya karşı güvenilir koruma için
Konnektörün ve soketin ilk bağlanması sırasında hızlı ve kolay kodlama
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018