Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors S
Piktogram kesit alanı 1,5 mm2
Piktogram bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Piktogram vida başlı yapı Yarıklı
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MCVR 1,5/..-ST, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı