Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors XS
Piktogram kesit alanı 0,5 mm2
Piktogram bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 4 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: FK-MC 0,5/..-ST, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON FK-MC 0,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı