ZEC 1,5/ 8-ST-5,0 C8 R1,8 - PCB konnektörü
1859178

Piktogram ürün grubu COMBICON Connectors S
Piktogram kesit alanı 1,5 mm2
Piktogram bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
Piktogram montaj tipi Direkt geçmeli yöntem
Piktogram ambalaj tipi karton ambalajlı

PCB direkt fiş, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: ZEC 1,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Direkt geçmeli yöntem, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: ZEC, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Tek bir komponent ile masrafsız doğrudan geçmeli bağlantı
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Geçme yönü PCB'ye paralel