NBC-R4ACS-R4ACS-IE8/.../... - Patch kablosu
1247639

Patch kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, malzeme: PP, bağlantı yöntemi: Pierce bağlantı, iletken kesiti: AWG 27- 26, kablo çıkışı: düz, Ethernet

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı