NBC-R4ACS/25,0-94F/R4ACS - Patch kablosu
1586504

Patch kablo, CAT6A, 4-çift, ekranlı, her iki uçta kalıplanmış RJ45 konnektörler ile montajlı, IP20 koruma sınıfı, dış kılıf malzemesi: PUR, uzunluk: 25 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi