FLKMS-2KS40/BFI/AIO16/Z/YCS
-
Pasif modül
2901419
Analog giriş modülleri için VARIOFACE arabirim modülü, 1:1 bağlantı, yay bağlantı, yedekli konnektör. Yokogawa CENTUM CS3000 AAI141, AAI841 kartları için uygundur.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kanal sayısı | 16 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzin verilen maks. akım | 100 mA (Kanal başına, PTC veya 100 mA yavaş açan sigorta ile korunur) |
| İzin verilen maks. toplam akım | 1,6 A (2 A yavaş atan sigorta korumalı, 5x20 (yalnızca kısa devre koruması)) |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 30 V DC | |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V DC |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Desteklenen kontrolör YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | AAI141 |
| AAI841 | |
| Desteklenen kontrolör YOKOGAWA STARDOM | |
| Uygun I/O kartı | NFAI141 |
| NFAI841 | |
| Kontak tipi | Çift kontak, 1 N/A kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi, 5 µm sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 48 V DC |
| ≤ 25 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 1 A |
| Min. anahtarlama akımı | 1 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 2x 107 çevrim |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, KS compatible |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 40 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Durum göstergesi mevcut | evet, sigorta arızalanırsa |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 151,77 mm |
| Yükseklik | 127,5 mm |
| Derinlik | 61,9 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Bir SELV/PELV gerilimi (≤ 25 V AC veya 60 V DC) kullanılıyorken ilave şok koruması gerekmez. |
| Çalışma durumu | Komşu modüllere karşı en az bir fonksiyonel izolasyon gerekliliği karşılanır (destek rayı yönünde). Uygulama eğer izolasyon için daha katı gereklilikler (temel izolasyon veya güçlendirilmiş izolasyon) talep ediyorsa, bunların uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak devreye alınması gerekir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2901419 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK218N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356590655 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 382,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 169,96 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Ön adaptör 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Ön adaptör 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Ön adaptör 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Ön adaptör 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Ön adaptör 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Ön adaptör 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Ön adaptör 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Ön adaptör 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Ön adaptör 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Ön adaptör 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Ön adaptör 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Ön adaptör 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Ön adaptör 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Ön adaptör 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Ön adaptör 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Ön adaptör 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Ön adaptör 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Ön adaptör 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Ön adaptör 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Ön adaptör 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Ön adaptör 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Ön adaptör 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Ön adaptör 2904653
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018