Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MINI MCR-SL-1CP-I-I - Döngü beslemeli izolatörler
2864419

MCR pasif döngü beslemeli izolatör, 1-kanallı, yardımcı güç kaynağı kullanmadan akım sinyallerinin elektriksel izolasyonu için, vidalı bağlantı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İzolasyon kuvvetlendiricide sadece 1.7 V gerilim düşümü
Ek yardımcı besleme gerilimi gerektirmez
Bir giriş döngüsünden beslenir
Sadece 6.2 mm genişlikte iki kanal
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu ve filtrelenmesi için son derece kompakt 2-telli pasif izolatör