QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH - Panel geçiş
1582476

QUICKON pano geçiş, 3 pin +PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 630 V / 20 A, QUICKON somunlu, kablo çapları 9 mm ... 14 mm için, 4 kaynaklı 1,5 mm2 kablolu, 0,1 m uzunluk, ucunda kablo pabuçlu

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz