QPD W 4X2,5 M25 DT GY - Panel geçiş
1582358

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, QUICKON somunsuz, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler