QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY
-
Panel geçiş
1582274
Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, QUICKON somunlu, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm ve 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | QPD |
| Tasarım | QPD 4x2,5 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Konum markalama | 1, 2, 3, 4 |
| Bağlantı sayısı | 10 |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Kodlama | kodlu |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi Cihaz tarafında | Tek telli kablolar |
| Aynı kesit alanına sahip iletkenler arasındaki bağlantı sıklığı | maks. 10 |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti esnek | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti sabit | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 14 |
| Sıkma torku Rakor somunu | 5 Nm |
| Sıkma torku Kilitleme somunu | 5 Nm |
| Anahtar ebadı Rakor somunu | 22 mm |
| Anahtar ebadı Kilitleme somunu | 27 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 29,6 mm |
| Yükseklik | 29,6 mm |
| Uzunluk | 71 mm |
| Çap | 29,6 mm |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 8 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
| Nominal akım | 20 A |
| Kontak direnci | < 3 mΩ |
| nominal gerilim (II/2) | 1000 V |
| nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 690 V |
| Nominal gerilim UN | 690 V |
| Nominal akım IN | 20 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | maks. 50 |
| Malzeme Muhafaza | PA |
| Malzeme Kontak | CuZn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | gümüş kaplama |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC/PE/TPE/kauçuk |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| VDE 0295'e uygun litz tel yapısı / en küçük kablo çapı | VDE 0295 class 1 - 6 / min. 0.15 mm |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 10 mm |
| 6 mm ... 10 mm | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 2 mm ... 3,8 mm |
| Konum markalama | 1, 2, 3, 4 |
| Kablo kesit alanı | 2,5 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC/PE/TPE/kauçuk |
| Montaj tipi | Önden montaj M25 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K | |
| Darbe dayanımı | IK07 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| İletken takılıyken sıcaklık | -5 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 100 °C |
| Ürün numarası | 1582274 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF6 |
| Ürün Kodu | AF6ABB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356463416 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 164,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 162,4 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018