QPD W 4X2,5 6-10 M25 0,5 GY - Panel geçiş
1582281

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, QUICKON somunlu, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm ve 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 0,5 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler