QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - Panel geçiş
1419982

Panel geçiş, QUICKON bağlantı, kutup sayısı: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, siyah, QUICKON somunsuz, kablo çapı: 6 mm ... 10 mm, montaj dişlisi: M20, tek teller (kaynaklı), 2,5 mm2, düz kesimli teller, kablo uzunluğu: 0,15 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz