QPD W 2PE1,5 8-13 M20 FC GY - Panel geçiş
1422527

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı (DIN 46247-2'ye göre dişi faston pabuçlar için)/ IDC bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 15 A, PA, gri, QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz